Антенна - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

2-диапазонная ненаправленная антенна в антивандальном исполнении; степень защиты IP68; частотный диапазон/коэффициент усиления 2,4 ГГц/ до 6 дБи, 5 ГГц/ до 8 дБи; EN 50155; диапазон температур от -40 °C до +80 °C; разъем N (гнездовой); переходный кабель длиной 1 м, разъем N (штыревой) - разъем MCX (штыревой);

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2700674
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
Маса штуки (без упаковки) 280,100 г
Митний тарифний номер 85177000
Країна походження CH (Switzerland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити