Реле безопасности - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Реле безопасности для двухпозиционного управления согласно EN 574 тип IIIА, до SILCL 1, кат. 1, PL с, контроль одновременности < 0,5 с, 2 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставные пружинные клеммы

Ціна:

Властивості товару

  • До кат. 1/PL c согласно ISO 13849-1, SILCL1 согласно МЭК 62061
  • Тип IIIA согласно EN 574
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Автоматическая активация
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2700572
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356988360
Маса штуки (без упаковки) 111,280 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити