Панель PC - PPC 5015 PM 1,1 EDE - 2700536

Конфигурация может отличаться от изображенной на рисунке

Панель управления на базе ПК, с сенсорным экраном и программной клавиатурой, дисплей 38,1 см (15"), без слотов.

Ціна:

Опис товару

Панельные ПК - решение высокого класса!
Панели управления на базе ПК - это высокопроизводительные промышленные ПК, выполняющие все необходимые функции управления и контроля. Высококлассное решение для управления установками и системами, программирования, тестирования и обеспечения связи. Основными достоинства этих панелей управления являются компактный корпус и небольшая монтажная глубина. Благодаря использованию в качестве материала корпуса и массивной передней рамы алюминия, данные панели могут эксплуатироваться в самых тяжелых условиях.
PPC 5015 оснащается цветным сенсорным TFT-дисплеем 38,1 (15") с разрешением 1024 x 768 пикселов. Все панели стандартного исполнения комплектуются программной клавиатурой, с помощью которой можно получить доступ ко всем алфавитно-цифровым клавишам стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру. В левой нижней части ЖК-дисплея размещено пять дополнительных клавиш. С помощью дополнительных клавиш можно активировать программную клавиатуру, изменить задачу (Alt+Tab), активировать правую кнопку мыши и отрегулировать яркость дисплея. Функция одной из клавиш может быть запрограммирована пользователем.
***Общее руководство пользователя доступно в разделе загрузки изделия 2887991 PPC 5015***

Комерційні дані

Код для замовлення 2700536
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356583886
Маса штуки (без упаковки) 4 100,000 г
Митний тарифний номер 84715000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити