Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1605 M12 - 2700200

Ethernet-Switch, 5 frontseitige Ethernet-Ports im M12-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Bitraten, Autocrossing-Funktion, Schutzart IP67

Ціна:

Опис товару

Интерфейс Ethernet:
Коммутатор FL SWITCH 1605 M12 оснащен пятью фронтальными Ethernet-портами формата М12 для подключения только Ethernet-кабелей CAT5 / CAT6 со штекерами М12 с механическим ключом D-типа. Скорость передачи составляет 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Кроме того, при работе на скорости 100 Мбит/с каждый порт использует функцию автоматического определения типа кабеля: распознавание проводов 1:1 или Cross-Over не требуется.
Коммутационные характеристики FL SWITCH 1605 M12
- Промежуточное хранение
Коммутатор самостоятельно запоминает адреса подключенных через порт оконечных устройств путем изучения исходных адресов в телеграммах данных. Только пакеты с неизвестными адресами, адресом источника данного порта или групповым/широковещательным адресом в поле адреса назначения проходят через соответствующий порт. Коммутатор может сохранить в таблице адресов до 4096 адресов, время старения составляет 40 секунд. Это необходимо, когда к одному или нескольким портам подключено несколько оконечных устройств. Вы можете подключить к коммутатору несколько самостоятельных подсетей.
– Возможность запоминания нескольких адресов:
Коммутатор самостоятельно запоминает адреса подключенных через порт оконечных устройств путем изучения исходных адресов в телеграммах данных. Только пакеты с неизвестными адресами, адресом источника данного порта или групповым/широковещательным адресом в поле адреса назначения проходят через соответствующий порт. Коммутатор может сохранить в таблице адресов до 4096 адресов, время старения составляет 40 секунд. Это необходимо, когда к одному или нескольким портам подключено несколько оконечных устройств. Вы можете подключить к коммутатору несколько самостоятельных подсетей.
- Quality of Service (QoS)
Функция Quality of Service обеспечивает возможность приоритетной обработки потока сообщений PROFINET коммутатором. Для этого коммутатор на основании пакетов Ethernet распознает приоритет QoS и, в первую очередь, передает дальше пакеты Ethernet с более высоким приоритетом.

Властивості товару

  • Прочный корпус со степенью защиты IP67
  • Простота настенного монтажа
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2700200
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 399 (C-6-2017)
GTIN 4046356499781
Маса штуки (без упаковки) 281,700 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити