Клеммы Inline - IB IL SGI 1/CAL - 2700064

Клеммный модуль аналогового ввода Inline для тензометрического датчика, без принад., электр. блок обработки сигн. с серт. соотв. типа стандартам ЕC

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.




Властивості товару

  • 1 вход для ТМД
  • Электронное устройство обработки данных для сборки неавтоматических весов (НАВ)
  • Последовательный интерфейс для внешней индикации весовых значений
  • Индикация нулевой точки, веса упаковки и состояния покоя
  • Цена деления до 3000
  • Алиби-память для 65536 протоколов измерения
  • Параметрирование и калибровка с использованием FDT/DTM-технологии
  • Различные настройки фильтрации
  • Подлежит поверке в рамках испытаний на утверждение типа конструкции согласно EN 45501 и OIML R76

Комерційні дані

Код для замовлення 2700064
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 163 (C-6-2017)
GTIN 4046356484022
Маса штуки (без упаковки) 160,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити