Корпус для электроники - ME 45 UTM KMGY - 2697437

Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2697437
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918984618
Маса штуки (без упаковки) 14,411 г
Митний тарифний номер 85389099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити