Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Схемные элементы SMD/THT/THR, упакованные в ленту

Ціна:

Властивості товару

  • Для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Прямоугольные корпусные части для сквозного монтажа методом пайки оплавлением припоя
  • 2-, 3- и 4-конт.
  • Стандартная поставка осуществляется в лентах, опционально возможна поставка россыпью
  • Встроенная поверхность присасывания
  • Из термостойкого полиамида для пайки бессвинцовым методом
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2697204
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 309 (C-1-2013)
GTIN 4046356040280
Маса штуки (без упаковки) 7,280 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити