Корпус для электроники - ME 22,5 F-UTG/FE YE - 2695798

Установочный корпус, цвет: желтый

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2695798
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356477109
Маса штуки (без упаковки) 31,840 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити