Радиокомплект - FL BT EPA AIR SET - 2693091

Bluetooth-адаптер Ethernet-порта Factoryline Wireless в комплекте; Bluetooth V2.0; полоса частот 2,4 ГГц; 1 интерфейс радиосвязи на модуль; WLAN-BlackChannelList; LEM; национальные сертификаты; IP65; разъем M12 для цепи 9 ... 30 В пост. тока и LAN; автосогласование; поддержка PROFINET & Profisafe

Ціна:

Властивості товару

  • Встроенная специальная антенна (EPA)
  • Дальность передачи* до 200 м
  • Независящая от протокола передача данных на втором уровне
  • Класс защиты IP 65
  • Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2693091
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356454926
Маса штуки (без упаковки) 490,000 г
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити