Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

Зображення недоступне

Клеммные модули для подачи добавочного напряжения Inline, без принадлежностей для напряжения питания логических схем UL 0,8 A

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Если достигается максимальная нагрузка устройства сопряжения с шиной для питания логических схем UL, можно использовать данную клемму для подачи напряжения.
Для этого подайте на клемму напряжение 24 В пост. тока (U24В). Из этого напряжения создается напряжение для логической схемы (UL).

Комерційні дані

Код для замовлення 2693033
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356447423
Маса штуки (без упаковки) 69,000 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити