Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

На рисунке показана модель IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 32 выхода, 24 В DC, 500 мА, скорость передачи 2 Мбод, 1-проводная схема подключения

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Властивості товару

  • 32 цифровых выхода
  • 1-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики

Комерційні дані

Код для замовлення 2693004
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356447409
Маса штуки (без упаковки) 444,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити