Клеммы Inline - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD-PAC - 2692898

На рисунке показана модель IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Властивості товару

  • 32 цифровых выхода
  • 1-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики

Комерційні дані

Код для замовлення 2692898
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 275 (AX-2009)
GTIN 4046356437448
Маса штуки (без упаковки) 218,500 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити