Клеммы Inline - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

На рисунке показана модель IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Властивості товару

  • 32 цифровых входа
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Индикаторы состояния и диагностики

Комерційні дані

Код для замовлення 2692885
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 271 (AX-2009)
GTIN 4046356437455
Маса штуки (без упаковки) 211,300 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити