Устройство сопряжения с шиной - IL PN BK DI8 DO4 2TX/NC - 2692649

Устройство сопряжения с шиной PROFINET, 8 вх., 24 В DC, 4 вых., 24 В DC, без разъема для подкл. периф. устройств.

Ціна:

Опис товару

Устройство сопряжения с шиной с поддержкой протокола PROFINET оснащено 4 цифровыми выходами и 8 цифровыми входами.

Властивості товару

  • Возможность подключения до 61 клеммы (16 устройств PCP)
  • Допуск для приложений PROFIsafe
  • 8 встроенных цифровых входов, 4 цифровых выхода
  • Автоматическое определение скорости системной шины

Комерційні дані

Код для замовлення 2692649
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356355735
Маса штуки (без упаковки) 308,400 г
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити