Устройство сопряжения с шиной - IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - 2692322

Inline, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Цифровые входы: 8 , 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Ціна:

Опис товару

Шинный соединитель со встроенными вводами-выводами предназначен для применения в сети PROFIBUS и является связующим звеном с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 61 устройства Inline.
Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл GSD.
Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.

Властивості товару

  • Подключение PROFIBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
  • Гальваническая развязка между интерфейсом PROFIBUS и логической схемой
  • 8 встроенных цифровых входов, 4 цифровых выхода
  • Возможность подключения максимум 16 PCP-потребителей
  • DP/V1 для ведущих устройств класса 1 и 2
  • Скорость передачи данных PROFIBUS от 9,6 кБит/с до 12 MБит/с
  • Поворотный кодовый выключатель для настройки адреса PROFIBUS
  • Поддерживаемые адреса PROFIBUS от 0 до 126
  • Функции I&M
  • IO-Link-Call (микропрограммное обеспечение с версии 2.0)
  • Эксплуатация устройств PROFIsafe
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2692322
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 109 (C-6-2019)
GTIN 4046356315272
Маса штуки (без упаковки) 343,200 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити