Клеммы Inline - IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC - 2692306

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Властивості товару

  • 4 цифровых входа
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 1 A

Комерційні дані

Код для замовлення 2692306
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 271 (AX-2009)
GTIN 4046356309912
Маса штуки (без упаковки) 66,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити