Модуль ввода-вывода - AXL F DO8/2 2A 1H - 2688381

Axioline F, Модуль цифрового вывода, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Ціна:

Опис товару

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для вывода цифровых сигналов.
Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Властивості товару

  • 8 цифровых выхода
  • 24 В DC, 2 A
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Минимальное время обновления менее  150 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства

Комерційні дані

Код для замовлення 2688381
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 108 (C-6-2017)
GTIN 4046356606479
Маса штуки (без упаковки) 189,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити