Модуль ввода-вывода - AXL AO 8-ME - 2688200

Модуль аналогового вывода Axioline, 8 выходов: 0-10 В, ±10 В, 0-5 В, ±5 В, 0-20 мА, 4-20 мА, ±20 мА, 2-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688080 AXL AO 8)

Ціна:

Опис товару

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для вывода аналоговых сигналов напряжения и тока.

Властивості товару

  • 8 аналоговых, биполярных выходных каналов для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Выходы, защищенные от коротких замыканий
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики

Комерційні дані

Код для замовлення 2688200
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356570671
Маса штуки (без упаковки) 184,500 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити