Модуль ввода-вывода - AXL DO 16/3-ME - 2688161

Модуль цифрового вывода Axioline, 16 выходов, 24 В DC, 500 мА, 2-/3-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688048 AXL DO 16/3)

Ціна:

Опис товару

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.

Властивості товару

  • 16 цифровых выхода
  • 24 В DC, 500 мA
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики

Комерційні дані

Код для замовлення 2688161
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356570497
Маса штуки (без упаковки) 159,600 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити