Устройство сопряжения с шиной - AXL BK S3 - 2688116

Устр-во сопряжения с шиной Axioline для Sercos (с цоколем и штекерным разъемом)

Ціна:

Опис товару

Шинный интерфейс предназначен для применения в сети Sercos третьего поколения и является связующим звеном для соединения с системой Axioline F.
К существующей сети Sercos Вы можете при помощи шинного интерфейса подключить до 63 абонентов системы Axioline F.

Властивості товару

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Минимальное время цикла Sercos III – 31,25 мкс
  • Sercos III
  • Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
  • Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
  • 2 разъема RJ45
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2688116
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 151 (C-8-2013)
GTIN 4046356519915
Маса штуки (без упаковки) 174,000 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити