Сенсорная панель - TPM 3070 - 2404518

Морское исполнение-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / MicroBrowser. (шинная система: без / DualCAN)

Ціна:

Властивості товару

  • Светопоглощающие передние панели
  • Настраиваемая фоновая подсветка
  • Свидетельство о защитном расстоянии для компаса согласно DIN EN 60945
  • Акустический сигнал предупреждения при помощи встроенной сирены
  • Гибкий обмен данными даже со сторонними системами
  • Сухой выход для внешних источников сигнала

Комерційні дані

Код для замовлення 2404518
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 49 (C-6-2017)
Маса штуки (без упаковки) 901,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити