новинка

Сенсорная панель - TP 3043W/WT - 2404286

Рисунок аналогичный

Защищенная сенсорная панель с TFT-дисплеем 10,92 см / 4,3" (аналоговый резистивный (GFG)), 480 x 272 пикселя, степень защиты: IP67 (лицевая панель), расширенный диапазон температур, ARM® Cortex®-A8, 1000 МГц, Windows® Embedded Compact 7 и прикладная программа Visu+.

Ціна:

Властивості товару

  • Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
  • Возможность работы в перчатках
  • Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
  • Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
  • Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67

Комерційні дані

Код для замовлення 2404286
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 45 (C-6-2017)
GTIN 4055626381985
Маса штуки (без упаковки) 550,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити