Сенсорная панель - TP 3185W/P - 2403862

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 47,0 см/18.5 дюйм. TFT-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 1366 x 768 Пиксел (WXGA), 65536 цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Ціна:

Властивості товару

  • Надежность и прочность благодаря панели из стекла для промышленного применения
  • Быстрое время реакции и частота кадров благодаря производительному процессору
  • Гибкое подключение к сторонним системам при помощи различных драйверов
  • Интегрированное программное обеспечение для визуализации Visu+
  • Мобильный доступ к установке при помощи приложения Visu+ mobile

Комерційні дані

Код для замовлення 2403862
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 23 (C-6-2017)
GTIN 4055626363578
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити