Блок коммутационных приборов - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

Рисунок аналогичный

Распределительная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC вкл. Inline Fuse для подсоединения до 32 цепей. С деблокиратором, устройством защиты от перенапряжения типа 1/2 и системой мониторинга. Подключение при помощи штекера/гнезда SUNCLIX.

Ціна:

Властивості товару

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
  • Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
  • Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
  • Индивидуальный подход с учетом любых требований

Комерційні дані

Код для замовлення 2403683
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626314785
Маса штуки (без упаковки) 22,220 кг
Митний тарифний номер 85363090
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити