Панель PC - OPC 6015 W7 01 - 2403420

Рисунок аналогичный

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB фронтальный, с крышкой со степенью защиты IP65 (деактивация с помощью ПО)), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (на нескольких языках) и прикладное ПО: без прикладного ПО. (шинная система:)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2403420
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626299099
Маса штуки (без упаковки) 5,000 кг
Митний тарифний номер 84715000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити