Блок коммутационных приборов - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000 - 2403334

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1х 4 цепей. С защитой от перенапряжений и кабельными вводами для стороны входа и выхода.

Ціна:

Опис товару

Соединительные коробки генераторов (СКГ) Solarline используются как в небольших установках, расположенных на крышах, так и в больших, установленных в поле. К их функциям относится сбор и защита цепей, а также разделение модулей и остальной системы при помощи пожарного выключателя или силового разъединителя.

Властивості товару

  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
  • Консультирование с учетом специфики области применения
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439

Комерційні дані

Код для замовлення 2403334
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626369082
Маса штуки (без упаковки) 1 300,000 г
Митний тарифний номер 85363030
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити