Панель Mobile - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

На рисунке показано похожее изделие

Панель Mobile с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Portico. (шинная система: без)

Ціна:

Властивості товару

  • Устройство с ручным управлением с ПО для визуализации на месте или многопунктного обслуживания
  • Полностью защищен (IP65)
  • Возможность падения с высоты до 1 м
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
  • 3-ступенчатая кнопка согласования, дополнительно - с ключом-переключателем и/или кнопкой "Стоп"

Комерційні дані

Код для замовлення 2403201
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626382128
Маса штуки (без упаковки) 3,200 кг
Митний тарифний номер 84713000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити