Светодиодный светильник - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Светодиодный светильник, 230 В AC, цветовая температура 5000 K, длина 362 мм, Тип подключения QUICKON, Корпус светильника: Пластмасса, направленный свет (верх/низ), Предназначен для последовательного включения нескольких светильников

Ціна:

Властивості товару

  • Ударная прочность IK-Code 06
  • Цветовая температура 5000 К
  • степень защиты IP67
  • Светодиодная технология

Комерційні дані

Код для замовлення 2403122
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 495 (C-6-2017)
GTIN 4055626258096
Маса штуки (без упаковки) 819,000 г
Митний тарифний номер 94054099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити