Сенсорная панель - TP 5170S - 2403107

Изображение 15-дюймового дисплея

Сенсорная панель с 43,2 cm / 17"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 1024 Пиксел (SXGA), 16,2 млн цветов, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Ціна:

Властивості товару

  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
  • Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM
  • Три COM-порта
  • Безвентиляторное исполнение
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации

Комерційні дані

Код для замовлення 2403107
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626247922
Маса штуки (без упаковки) 8,100 кг
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження TW (Taiwan)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити