новинка

Светодиодный светильник - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

Светодиодный светильник, cтепень защиты IP67, цветовая температура 5000 K, длина 362 мм, Тип подключения QUICKON, Оптика с широким лучом, Предназначен для последовательного включения нескольких светильников

Ціна:

Властивості товару

  • Ударная прочность IK-Code 06
  • Цветовая температура 5000 К
  • степень защиты IP67
  • Светодиодная технология

Комерційні дані

Код для замовлення 2402992
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 495 (C-6-2017)
GTIN 4055626244051
Маса штуки (без упаковки) 802,000 г
Митний тарифний номер 94054099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити