Планшетный ПК - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Рисунок аналогичный

Планшетный ПК с TFT-дисплей 33,8 см / 13,3"-дисплей (проекционно-емкостное, 10-точечное управление), 1920 x 1080 Пиксел (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, Подключения 2 USB 3.0, 1x USB 3.0, углубленный, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 бит). (шинная система:)

Ціна:

Властивості товару

  • Оптимальная производительность в каждом случае благодаря процессорам Intel® Celeron® и Intel® Core™
  • Устойчивость соединения при помощи WLAN и Bluetooth
  • Широкоформатная визуализация благодаря экрану 13,3“ с разрешением Full-HD
  • Сохранение мобильности благодаря возможности замены аккумулятора без перерыва в работе
  • Надежность управления благодаря закрытой моноблочной раме

Комерційні дані

Код для замовлення 2402963
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177403
Маса штуки (без упаковки) 2,200 кг
Митний тарифний номер 84713000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити