Сенсорная панель - WP 3154W - 2402636

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 39,12 см / 15,4"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Debian GNU/Linux и прикладное ПО: Firefox Browser. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2402636
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626245164
Маса штуки (без упаковки) 1 900,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити