Сенсорная панель - TP090SKW/200114041 S00127 - 2401656

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401656
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626346168
Маса штуки (без упаковки) 1 800,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити