Сенсорная панель - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 16,5 см / 6,5"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401555
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626268927
Маса штуки (без упаковки) 1 300,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити