Программное обеспечение - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB с электронным ключом для лицензии времени исполнения Movicon™ 11, включая 1 веб-клиент и функции диспетчера аварийных сигналов и сервера OPC с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.

Ціна:

Огляд

Технічні характеристики

Властивості товару

  • Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
  • Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
  • Поддержка сценариев на VBA и IL
  • Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
  • Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
  • Система разграничения доступа пользователей

Комерційні дані

Код для замовлення 2401477
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626462196
Маса штуки (без упаковки) 15,700 г
Митний тарифний номер 84718000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити