Панель PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401448
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626157627
Маса штуки (без упаковки) 2 400,000 г
Митний тарифний номер 84715000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити