Панель PC - TPEM150ZGX-12/800230924 S00075 - 2401434

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401434
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148083
Маса штуки (без упаковки) 0,000 кг
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити