Сенсорная панель - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Рисунок аналогичный

Морское исполнение-Сенсорная панель с 26,4 см / 10,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401425
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148151
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити