Сенсорная панель - TP57AT/783000 S00005 - 2401424

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0 Professional и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401424
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148168
Маса штуки (без упаковки) 0,000 кг
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити