Сенсорная панель - TP043STB/100130003 S00068 - 2401405

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 480 x 272 Пиксел (WQVGA), 262144 цветов, ARM® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401405
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626146416
Маса штуки (без упаковки) 610,100 г
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити