Сенсорная панель - TP151AT/722000 S00001 - 2401402

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: PROFIBUS DP)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401402
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148243
Маса штуки (без упаковки) 0,000 кг
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити