Сенсорная панель - TP11AM/702001 S00008 - 2401393

Сенсорная панель с 9,7 см / 3,8"-FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401393
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148274
Маса штуки (без упаковки) 680,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити