Сенсорная панель - TPM151XIT-12/3203C3600 S00050 - 2401316

Рисунок аналогичный

Морское исполнение-Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401316
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626104058
Маса штуки (без упаковки) 1 161,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити