Панель PC - TPE070ZGW/801030024 S00075 - 2401256

Рисунок аналогичный

Панельный ПК с TFT-дисплеем 17,8 см / 7" (аналогово-резистивным (GFG)), 800 x 480 пикселов (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 22400065/M44/OS35/O05/S00

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401256
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626107844
Маса штуки (без упаковки) 1 100,000 г
Митний тарифний номер 84715000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити