Панель PC - TPE057ZGV/600220024 S00075 - 2401218

Rugged-Панель PC с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401218
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108025
Маса штуки (без упаковки) 800,000 г
Митний тарифний номер 84715000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити