Сенсорная панель - TPE043AGB/107060020 S00016 - 2401195

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401195
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626096094
Маса штуки (без упаковки) 550,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити