Сенсорная панель - TP57XIT-10/3112C240 S00051 - 2401133

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 цветов , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: CAN)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401133
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626104768
Маса штуки (без упаковки) 1 000,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити