Сенсорная панель - TP57AM/742000 S00001 - 2401086

Сенсорная панель с 14,5 см / 5,7", FSTN-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 256 градаций серого, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: CAN)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401086
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626096438
Маса штуки (без упаковки) 690,000 г
Митний тарифний номер 84714100
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити