Сенсорная панель - TP154ZTM/400320002 S00088 - 2401007

Сенсорная панель с 39,05 см / 15,4"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 цветов , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2401007
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108148
Маса штуки (без упаковки) 3 700,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити