Панель PC - TP154GTM/900330005 S00079 - 2400994

Панельный ПК с TFT-дисплеем 39,05 см / 15,4" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 1280 x 800 пикселов (WXGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40E), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows 7 Professional и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2701485/P21/R23/M35/OS41/O00/S00

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2400994
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626108216
Маса штуки (без упаковки) 3 900,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити